QS 30 MM 500

QS 30 MM 500
퀵 샤프트 미터

퀵 샤프트 미터, 30 mm Diameter

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$52.49 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 모든 사전 드릴 가공 샤프팅에는 표준 Y 치수(Y1=Y2)가 포함됩니다. Y 치수는 샤프트의 끝에서 가장 가까운 사전 드릴 가공 구멍의 중심에서 시작된 거리입니다.
  • 재고에서 구입할 수 있으며 대부분의 재료 유형 및 옵션에서 길이에 맞게 절단할 수 있습니다.
  • T-케이스 샤프트는 60~63 HRC의 정확한 사양으로 경화되어 운송 등급 응용 분야에서 긴 수명을 제공합니다.
  • Thomson T-Case™ LinearRace® 샤프팅: 거친 사용을 견디고 최적의 성능을 제공하도록 제조되었습니다.

명세서

사양
샤프트 유형 표준
표면 마감 0.20 Ra µm
공차 등급 Class MM
경도 60 Rockwell C Min.
곧기 피트당 0.0254 mm 누적됨(0.051 mm TIR)
직경 30 mm / 1.181 in
케이스 깊이, 최소 2.030 mm / 0.080 in
둥글기 0.00200 mm / 0.00008 in
테이퍼 0.0025 mm / 0.0001 in